Meniu Caută

Nituri cu siguranţă 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nailon Natural

Acest știft de fixare cu blocare a fost gândit să se prindă și să se blocheze în orificiile pre-perforate, oferind o îmbinare rapidă cu o excelentă rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Realizat din nailon transparent.
Numărul piesei Essentra:

10026465

Numărul piesei producătorului:

SLP100-330-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4271 RON
5000 - 9999 0,4189 RON
10000 - 24999 0,4093 RON
25000 + 0,4011 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

427,10 RON

1000 x 0,4271 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 10.4 mm
Interval grosime panou compatibil 8.4 mm
Diametru orificiu compatibil 2.5 mm
Diametru cap 5.2 mm
Înălțime cap 1.3 mm
Temperatură minimă de funcţionare -40 °C
Tip 1
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat
Tip nit Nituri cu blocare prin împingere
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne