Meniu Caută

Nituri cu siguranţă 3.2 mm 4.7 mm 4.7 mm Nailon Natural

Acest știft de fixare cu blocare a fost gândit să se prindă și să se blocheze în orificiile pre-perforate, oferind o îmbinare rapidă cu o excelentă rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Realizată din nailon de culoare naturală, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10026496

Numărul piesei producătorului:

SLP125-187-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,742 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

742,00 RON

1000 x 0,742 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 6.6 mm
Interval grosime panou compatibil 4.7 mm
Diametru orificiu compatibil 3.2 mm
Diametru cap 5.1 mm
Înălțime cap 1.3 mm
Temperatură minimă de funcţionare -40 °C
Tip 2
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat
Tip nit Nituri cu blocare prin împingere
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne