Meniu Caută

Nituri cu siguranţă 3.2 mm 7.9 mm 7.9 mm Nailon Natural

Acest știft cu închidere cu blocare este fabricat din nailon natural. Clema tip cap de săgeată se fixează pentru a prinde mai multe foi de lucru împreună.
Numărul piesei Essentra:

10026403

Numărul piesei producătorului:

SLPA125-312-01

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,0569 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 056,90 RON

1000 x 1,0569 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 11.9 mm
Interval grosime panou compatibil 7.9 mm
Diametru orificiu compatibil 3.2 mm
Diametru cap 5.2 mm
Înălțime cap 1.2 mm
Temperatură minimă de funcţionare -40 °C
Tip 4
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Cap bombat
Tip nit Nituri cu blocare prin împingere
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne