Meniu Caută

Nituri cu blocare prin împingere - Știfturi de fixare cu siguranță

În stoc

Un știft cu închidere prin blocare creează o îmbinare rapidă eficientă, care este rapid și ușor de realizat; util în special pentru aplicațiile care nu permit utilizarea șuruburilor și piulițelor.

Știfturile cu închidere prin blocare sunt o opțiune ideală pentru fixarea conectorilor la plăcile de circuite imprimate (PCB), înainte de lipire. În plus, ele pot fi folosite și ca dispozitiv standard de fixare prin împingere pentru panouri. Sunt ușor de utilizat; nu trebuie decât să le introduceți în orificiul panoului și să împingeți în jos. Conferă un aspect curat și ordonat.

Această gamă include știfturi cu închidere prin blocare cu un design cu vârf de săgeată, pentru o prindere mai sigură și pentru mai multe dimensiuni de prindere.

Știfturile cu închidere prin blocare se prind și se blochează ușor în orificiile deja perforate și au o excelentă rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.

  • Material: nailon 6/6
  • Clasa UL94 V2
  • Culoare: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Tip Cumpără
0,5463 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
2
0,5463 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
3
1,2527 RON - 1,2527 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
4
0,5463 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
3
1,2527 RON - 1,2527 RON 4000 În stoc
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
6.4 mm
4
0,742 RON - 0,742 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
1.3 mm
5.1 mm
4.7 mm
2
0,5544 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
10.5 mm
2
0,5668 RON - 0,7009 RON 21000 În stoc
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
10.5 mm
1
0,5804 RON - 0,6763 RON 15000 În stoc
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.0 mm
2
0,5463 RON - 0,6763 RON 1000 În stoc
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
3
0,4011 RON - 0,4271 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
1
0,5463 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.0 mm
3
10026427 1,0144 RON - 1,0569 RON 15500 În stoc
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
1
0,5476 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.0 mm
2
0,5329 RON - 0,6598 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.0 mm
3
0,5463 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
3
0,5613 RON - 0,6763 RON 860 În stoc
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
16.2 mm
3
1,0569 RON - 1,0569 RON 1000 În stoc
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
9.5 mm
4
0,5476 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
2
0,5489 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
2
  • din 2
Nituri cu siguranţă 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nailon Natural

10171714

Interval de preț
1,2527 RON - 1,2527 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm
Nituri cu siguranţă 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Nailon Natural

10026472

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    10.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    2.5 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
Nituri cu siguranţă 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nailon Natural

10026250

Interval de preț
0,6763 RON - 0,5804 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    2.5 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
Nituri cu siguranţă 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nailon Natural

10026328

Interval de preț
0,6763 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    2.5 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
Nituri cu siguranţă 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nailon Natural

10026427

Interval de preț
1,0569 RON - 1,0144 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.6 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    2.5 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
Nituri cu siguranţă 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Nailon Natural

10026397

Interval de preț
0,6763 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
860 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    18.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    16.2 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    2.5 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
Nituri cu siguranţă 3.2 mm 9.5 mm 9.5 mm Nailon Natural

10171721

Interval de preț
1,0569 RON - 1,0569 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    13.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    9.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm