Meniu Caută

N/A Transparent 21.0 mm 21.0 mm (PT)

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon negru 6/6 6/6 și are o formă de cap crestat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10105191

Numărul piesei producătorului:

601798

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 1,9271 RON
250 - 1999 0,9213 RON
2000 + 0,7475 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

48,18 RON

25 x 1,9271 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru știft 8.0 mm
Grosime maximă panou compatibil 21.0 mm
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren K-Resin
Tip nit Nituri cu siguranţă
Model fixare cu nit Cu inserare
Lățime totală corp 21.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne