Meniu Caută

Conic N/A 7.5 mm

Acest element de fixare ghimpat cu două capete și fixare prin împingere este realizat din nailon negru și permite prinderea panourilor din centru, astfel încât să nu fie vizibile capetele elementelor de fixare.
Numărul piesei Essentra:

10278918

Numărul piesei producătorului:

495219

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,8893 RON
5000 + 1,5471 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 889,30 RON

1000 x 1,8893 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 7.5 mm
Diametru cap 19.0 mm
Înălțime cap 1.0 mm
Interval grosime panou 3.0 - 8.00 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Tip nit Conic
Formă cap nit Plat
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne