Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere cu fixare în locaș

În stoc

Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).

Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.

Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.

Trieda horľavosti UL94 V2

Cod Serie: SR1968

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Interval diametru orificiu compatibil Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
Grosime panou Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
Diametru cap Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
Înălțime cap Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
105 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap Grosime panou Diametru cap Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,4504 RON - 0,4504 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,5448 RON - 0,5448 RON 5021 În stoc
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
2,0947 RON - 2,0947 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
0,8351 RON - 0,8351 RON 904 În stoc
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,7776 RON - 0,7776 RON 1660 În stoc
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,3477 RON - 0,3477 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,3833 RON - 0,3833 RON 139 În stoc
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,46 RON - 0,46 RON 1000 În stoc
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,7324 RON - 0,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,4627 RON - 0,4627 RON 476 În stoc
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
1,6976 RON - 1,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
16.0 mm
1,0871 RON - 1,3157 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,3668 RON - 0,4408 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,7092 RON - 0,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,2402 RON - 0,2966 RON 1982 În stoc
3.6 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
0,5838 RON - 0,7207 RON 4695 În stoc
9.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,1737 RON - 0,2145 RON 640 În stoc
6.7 mm
3.2 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,3218 RON - 0,3973 RON 150 În stoc
13.3 mm
8.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1737 RON - 0,2145 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
  • din 6
N/A Natural 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Interval de preț
0,5448 RON - 0,5448 RON

Niveluri de stoc
5021 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    2.3 - 2.4 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    4.8 mm
  • Înălțime cap
    1.1 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Interval de preț
0,8351 RON - 0,8351 RON

Niveluri de stoc
904 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 5.3 mm
  • Lungime ancoră
    7.1 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Interval de preț
0,7776 RON - 0,7776 RON

Niveluri de stoc
1660 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.2 - 6.6 mm
  • Lungime ancoră
    11.1 mm
  • Diametru cap
    15.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Interval de preț
0,3833 RON - 0,3833 RON

Niveluri de stoc
139 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.5 mm
  • Lungime ancoră
    12.4 mm
  • Diametru cap
    11.5 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Interval de preț
0,46 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.0 - 3.1 mm
  • Lungime ancoră
    7.8 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    1.0 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Interval de preț
0,4627 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
476 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.4 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 1.7 mm 1.68 mm (PT)

10224038

Interval de preț
0,2966 RON - 0,2402 RON

Niveluri de stoc
1982 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    2.3 - 2.4 mm
  • Lungime ancoră
    3.6 mm
  • Diametru cap
    4.7 mm
  • Înălțime cap
    3.6 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 5.0 mm 5.0 mm (PT)

10224199

Interval de preț
0,7207 RON - 0,5838 RON

Niveluri de stoc
4695 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 6.7 mm
  • Lungime ancoră
    9.7 mm
  • Diametru cap
    8.7 mm
  • Înălțime cap
    9.7 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 3.2 mm 3.1 mm (PT)

10224168

Interval de preț
0,2145 RON - 0,1737 RON

Niveluri de stoc
640 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.2 - 4.4 mm
  • Lungime ancoră
    6.7 mm
  • Diametru cap
    8.7 mm
  • Înălțime cap
    6.7 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 8.8 mm 8.7 mm (PT)

10224380

Interval de preț
0,3973 RON - 0,3218 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.4 mm
  • Lungime ancoră
    13.3 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    13.3 mm
  • Culoare
    Natural