10088678
137002059905
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,602 RON |
| 1000 + | 0,4293 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval grosime panou compatibil | 1.0 - 5.0 mm |
|---|---|
| Interval grosime panou compatibil | 0.039 - 0.197 in |
| Lungime ancoră | 0.551 in |
| Lungime ancoră | 14.0 mm |
| Diametru cap | 9.0 mm |
| Diametru cap | 0.354 in |
| Înălțime cap | 0.063 in |
| Înălțime cap | 1.6 mm |
| Culoare | Negru |
| Material complet | Polioximetilenă |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
| Tip nit | Elemente de fixare |
| Formă cap nit | Cap bombat |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina