Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm POM Natural

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon alb 6. Se instalează prin așezarea nitului în orificiu și prin împingerea pistonului.
Numărul piesei Essentra:

10088722

Numărul piesei producătorului:

137004000005

22336 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,7119 RON
1000 + 0,5107 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

355,95 RON

500 x 0,7119 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Interval grosime panou compatibil 1.5 - 6.5 mm
Lungime ancoră 17.0 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Culoare Natural
Material complet Polioximetilenă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip nit Elemente de fixare
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne