10088746
137005000005
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,8953 RON |
1000 + | 0,6913 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 7.8 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.307 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.5 - 7.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.059 - 0.276 in |
Lungime ancoră | 19.0 mm |
Lungime ancoră | 0.748 in |
Diametru cap | 14.0 mm |
Diametru cap | 0.551 in |
Înălțime cap | 2.4 mm |
Înălțime cap | 0.094 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Polioximetilenă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Tip nit | Elemente de fixare |
Formă cap nit | Cap bombat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.