Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm POM Natural

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon negru 6. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10088760

Numărul piesei producătorului:

137006000005

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 1,0349 RON
1000 + 0,7995 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

517,45 RON

500 x 1,0349 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 5.5 mm
Interval grosime panou compatibil 6.0 - 9.0 mm
Lungime ancoră 18.0 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Culoare Natural
Material complet Polioximetilenă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip nit Elemente de fixare
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne