Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5.6 mm 3.2 mm 3.2 mm Acetal Natural

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon negru 6/6. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10366394

Numărul piesei producătorului:

27SNC2190125

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8341 RON
5000 - 19999 0,7507 RON
20000 + 0,6756 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

834,10 RON

1000 x 0,8341 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 5.6 mm
Interval grosime panou compatibil 3.2 mm
Lungime ancoră 12.3 mm
Diametru cap 8.7 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Culoare Natural
Material complet Acetal
Tip nit Elemente de fixare
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne