Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm Acetal Natural

Nit cu fixare de siguranță fabricat din nailon negru 6/6, clasa UL94 V2. Rapid și economic, poate fi instalat fără a fi nevoie de unelte. Picioarele special concepute se extind și blochează ferm și permanent componentele.
Numărul piesei Essentra:

10002445

Numărul piesei producătorului:

DF-137-010

473 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 34999 0,4285 RON
35000 + 0,3477 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

428,50 RON

1000 x 0,4285 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 3.2 mm
Interval grosime panou compatibil 1.0 - 4.5 mm
Lungime ancoră 13.0 mm
Diametru cap 8.0 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Culoare Natural
Material complet Acetal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip nit Elemente de fixare
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne