Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm Acetal Natural

Nit cu fixare de siguranță fabricat din nailon negru 6/6, clasa UL94 V-2. Rapid și economic, poate fi instalat fără a fi nevoie de unelte. Elementul de fixare turnat din două piese este furnizat asamblat și gata de utilizare. Picioarele special concepute se extind și blochează sigur și permanent componentele.
Numărul piesei Essentra:

10002452

Numărul piesei producătorului:

DF-137-020

6600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4778 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

477,80 RON

1000 x 0,4778 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 3.9 mm
Interval grosime panou compatibil 1.0 - 5.0 mm
Lungime ancoră 14.0 mm
Diametru cap 9.0 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Culoare Natural
Material complet Acetal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip nit Elemente de fixare
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne