Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm Nailon Natural

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon alb 6/6 6/6 și are o formă de cap crestat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi utilizat în aplicațiile în care este necesară folosirea unui element de fixare cu montare rapidă, fără unelte. Nitul se introduce prin piesa de lucru, apăsând pe capul acestuia pentru a se fixa.
Numărul piesei Essentra:

10002520

Numărul piesei producătorului:

DFVO-137-020

3200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5544 RON
5000 + 0,4504 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

554,40 RON

1000 x 0,5544 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 3.9 mm
Interval grosime panou compatibil 1.0 - 5.0 mm
Lungime ancoră 14.0 mm
Diametru cap 9.0 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Tip nit Elemente de fixare
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne