Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Nailon Natural

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon negru 6/6 6/6 și are o formă de cap crestat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10002544

Numărul piesei producătorului:

DFVO-137-031

70 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6695 RON
5000 + 0,5421 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

669,50 RON

1000 x 0,6695 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 4.7 mm
Interval grosime panou compatibil 1.0 - 5.5 mm
Lungime ancoră 15.0 mm
Diametru cap 11.0 mm
Înălțime cap 2.9 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Tip nit Elemente de fixare
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne