Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm Nailon Natural

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon alb 6. Se instalează prin așezarea nitului în orificiu și prin împingerea pistonului.
Numărul piesei Essentra:

10002575

Numărul piesei producătorului:

DFVO-137-060

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7269 RON
5000 + 0,5887 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

726,90 RON

1000 x 0,7269 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 5.5 mm
Interval grosime panou compatibil 6.0 - 9.0 mm
Lungime ancoră 17.5 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Tip nit Elemente de fixare
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne