Zatlačovacie prvky majú duté telo, ktoré zvyšuje flexibilitu počas vkladania a vyberania - čo uľahčuje inštaláciu a odstránenie. Pri vkladaní kolíka sa priechodka rozširuje a pevne prilieha.
Náš sortiment zahŕňa materiály vyrobené z prírodného acetálu s triedou ohňovzdornosti UL94 HB, polyoxymetylénu (POM), ktorý je dostupný v čiernej a prírodnej farbe, a polyamidu 6.6 v čiernej a prírodnej farbe s triedou ohňovzdornosti UL94 V0.
Zatlačovacie spony sú viacúčelové nity, ideálne pre spredu montovaný spojovací prvok. Tieto nity sa spájajú, montujú a upevňujú bez potreby inštalačného náradia. Môžu sa použiť ako efektívne, dekoratívne zátky na zakrytie otvorov.
Cod Serie: SR2319
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5067 RON - 0,6256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4048 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2589 RON - 0,3195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3176 RON - 0,3921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,7995 RON - 1,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,3901 RON - 0,5448 RON | 11000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,4189 RON - 0,5873 RON | 58000 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,4517 RON - 0,6297 RON | 58583 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,5067 RON - 0,6256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,2589 RON - 0,3195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,5053 RON - 0,6238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5082 RON - 0,6274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,0135 RON - 1,2512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,6756 RON - 0,8341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.