10119396
092000400002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,7653 RON |
1000 + | 0,59 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 23.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.906 in |
Diametru cap | 18.0 mm |
Diametru cap | 0.709 in |
Înălțime cap | 2.0 mm |
Înălțime cap | 0.079 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 7.0 - 7 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.276 - 0.276 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.0 - 19.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.118 - 0.748 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Nit ghimpat |
Tip | Tip 1 |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Cod Vamal | 3926909790 |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.