Meniu Caută

Nit conic 5.0 mm 1.7 mm 8.0 mm Nailon Negru

This rivet is easily installed without need for a tool. It is ideal for treaded, non-threaded, drilled, or punched holes.
Numărul piesei Essentra:

10217726

Numărul piesei producătorului:

167005569902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,7968 RON
500 - 999 0,564 RON
1000 + 0,4052 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

79,68 RON

100 x 0,7968 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 12.7 mm
Diametru cap 11.0 mm
Înălțime cap 1.0 mm
Interval grosime panou compatibil 1.7 - 8.0 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Tip nit Nit ghimpat
Tip Type 2
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne