Meniu Caută

Nit conic 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Nailon Natural

Acest element de fixare ghimpat cu cap plat și fixare prin împingere poate fi introdus în orificii filetate sau nefiletate pentru a forma o îmbinare solidă și sigură. Realizat din nailon transparent, care oferă o bună rezistență chimică și electrică.
Numărul piesei Essentra:

10217825

Numărul piesei producătorului:

167009000002

4500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,9988 RON
500 - 999 1,5333 RON
1000 + 1,2321 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

199,88 RON

100 x 1,9988 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 38.1 mm
Diametru cap 12.6 mm
Interval diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Interval grosime panou compatibil 0.9 - 26.5 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Tip nit Nit ghimpat
Tip Type 2
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne