Meniu Caută

Nit conic 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nailon Natural

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Numărul piesei Essentra:

10218075

Numărul piesei producătorului:

167105000002

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,04 RON
500 - 999 1,5471 RON
1000 + 1,254 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

204,00 RON

100 x 2,04 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 19.7 mm
Diametru cap 13.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 5.5 mm
Interval grosime panou compatibil 1.5 - 14.2 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Tip nit Nit ghimpat
Tip Transportoare cu bile - sistem Euro
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne