10091708
167205000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,4649 RON |
500 - 999 | 1,0419 RON |
1000 + | 0,8036 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 15.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.591 in |
Diametru cap | 12.0 mm |
Diametru cap | 0.472 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 4.1 - 5.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.161 - 0.205 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.0 - 10.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.079 - 0.394 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Nit ghimpat |
Tip | Type 2 |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Cod Vamal | 3926909790 |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.