Meniu Caută

Nit conic 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm Nailon Negru

Acest element de fixare ghimpat cu cap rotund și fixare prin împingere poate fi introdus în orificii filetate sau nefiletate pentru a forma o îmbinare solidă și sigură. Realizat din nailon transparent, care oferă o bună rezistență chimică și electrică.
Numărul piesei Essentra:

10091715

Numărul piesei producătorului:

167205069902

2850 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,4649 RON
500 - 999 1,0419 RON
1000 + 0,8036 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

146,49 RON

100 x 1,4649 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 15.0 mm
Diametru cap 12.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.1 - 5.2 mm
Interval grosime panou compatibil 2.0 - 10.0 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Tip 2
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne