Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 7.0 - NaN | 0.276 - NaN 0.7 - 20.0 mm | 0.028 - 0.787 in Nailon Natural

Nit cu proeminențe ghimpate de-a lungul tijei sale, care oferă o soluție de prindere eficientă pentru îmbinarea unei game de grosimi de panouri și materiale. Poate fi folosit ca nit și șurub. Montare rapidă și ușoară Înlocuiește art. nr.: 495226
Numărul piesei Essentra:

10579848

Numărul piesei producătorului:

1941045

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 27.2 mm
Diametru cap 19.0 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Interval grosime panou compatibil 0.7 - 20.0 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Tip 3
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Produsul 1941045 înlocuiește:

Nituri cu fixare prin împingere 7.0 mm 0.7 mm 20.0 mm PP Translucid
Numărul piesei Essentra: 10278987
Numărul piesei producătorului: 495226

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne