Meniu Caută

Nit conic 4.7 mm 0.8 mm 8.4 mm Nailon Negru

Acest dispozitiv de fixare prin înclichetare are proeminențe ghimpate de-a lungul tijei, care oferă o soluție eficientă de fixare pentru îmbinarea unei game largi de grosimi și materiale ale panoului. Realizat din nailon negru.
Numărul piesei Essentra:

10365854

Numărul piesei producătorului:

27RT187470

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6655 RON
5000 - 19999 0,599 RON
20000 + 0,5391 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

665,50 RON

1000 x 0,6655 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 11.9 mm
Diametru cap 11.2 mm
Înălțime cap 1.7 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.7 - 4.7 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 8.4 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Type 2
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne