Meniu Caută

Nit conic 4.8 mm 0.6 mm 9.3 mm Nailon Negru

Acest dispozitiv de fixare prin înclichetare are proeminențe ghimpate de-a lungul tijei, care oferă o soluție eficientă de fixare pentru îmbinarea unei game largi de grosimi și materiale ale panoului. Realizat din nailon negru.
Numărul piesei Essentra:

10365861

Numărul piesei producătorului:

27RT187500

790 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3261 RON
5000 - 19999 0,2935 RON
20000 + 0,2641 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

326,10 RON

1000 x 0,3261 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 12.7 mm
Diametru cap 9.5 mm
Înălțime cap 1.8 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.8 - 4.7 mm
Interval grosime panou compatibil 0.6 - 9.3 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Conic
Tip Transportoare cu bile - sistem Euro
Formă cap nit Ciupercă
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne