Meniu Caută

Nit conic 4.8 mm 0.8 mm 8.4 mm Nailon Negru

Nit cu proeminențe ghimpate de-a lungul tijei, care oferă o soluție de prindere eficientă pentru îmbinarea unei game de grosimi de panouri și materiale. Poate fi folosit ca nit și șurub. Asamblare rapidă și ușoară. Ideal pentru orificii filetate, nefiletate, găurite sau perforate. Astfel conceput încât nu se poate scoate de mai multe ori.
Numărul piesei Essentra:

10365885

Numărul piesei producătorului:

27RT187550

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2317 RON
5000 - 19999 0,2085 RON
20000 + 0,1876 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

231,70 RON

1000 x 0,2317 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 14.2 mm
Diametru cap 11 mm
Înălțime cap 1.7 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.8 - 4.7 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 8.4 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Conic
Tip Transportoare cu bile - sistem Euro
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne