10366028
27RT2811000
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8742 RON |
5000 - 19999 | 0,7868 RON |
20000 + | 0,7081 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 22.6 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.89 in |
Diametru cap | 15.9 mm |
Diametru cap | 0.626 in |
Înălțime cap | 2.8 mm |
Înălțime cap | 0.11 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 7.1 - 7.1 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.28 - 0.281 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.1 - 12.7 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.083 - 0.5 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Conic |
Tip | Tip 1 |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Cod Vamal | 3926909790 |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.