10366035
27RT2811220
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6744 RON |
5000 - 19999 | 0,607 RON |
20000 + | 0,5463 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 31 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 1.22 in |
Diametru cap | 12.4 mm |
Diametru cap | 0.488 in |
Înălțime cap | 2.4 mm |
Înălțime cap | 0.094 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 7.1 - 7.1 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.28 - 0.281 in |
Interval grosime panou compatibil | 2 - 25.4 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.079 - 1 in |
Înălțime totală | 33.4 mm |
Înălțime totală | 1.315 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Nit ghimpat |
Tip | Tip 1 |
Formă cap nit | Rotund |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.