Meniu Caută

Nit conic 7.9 mm 2.1 mm 257.2 mm Nailon Negru

Acest dispozitiv de fixare prin înclichetare are proeminențe ghimpate de-a lungul tijei, care oferă o soluție eficientă de fixare pentru îmbinarea unei game largi de grosimi și materiale ale panoului. Realizat din nailon negru.
Numărul piesei Essentra:

10366059

Numărul piesei producătorului:

27RT3121516_REACH

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0608 RON
5000 - 9999 0,9427 RON
10000 + 0,896 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 060,80 RON

1000 x 1,0608 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 38.3 mm
Diametru cap 15.7 mm
Înălțime cap 2.9 mm
Interval diametru orificiu compatibil 7.9 - 7.9 mm
Interval grosime panou compatibil 2.1 - 257.2 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Tip 1
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne