Meniu Caută

Nit conic 10.3 mm 2.9 mm 14.4 mm Nailon Negru

Acest dispozitiv de fixare prin înclichetare are proeminențe ghimpate de-a lungul tijei, care oferă o soluție eficientă de fixare pentru îmbinarea unei game largi de grosimi și materiale ale panoului. Realizat din nailon negru.
Numărul piesei Essentra:

10366066

Numărul piesei producătorului:

27RT406820

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,5026 RON
5000 - 19999 1,3523 RON
20000 + 1,2171 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 502,60 RON

1000 x 1,5026 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 20.8 mm
Diametru cap 25.4 mm
Înălțime cap 2 mm
Interval diametru orificiu compatibil 10.3 mm
Interval grosime panou compatibil 2.9 - 14.4 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Tip 1
Formă cap nit Ciupercă
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne