Meniu Caută

Nit conic 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nailon Natural

This slotted, knurled spin clip combines the advantages of a push-in rivet with a screw. The fastener can be pushed into a threaded hole and then hand tightened for a tighter fit. Manufactured from natural Nylon.
Numărul piesei Essentra:

10366141

Numărul piesei producătorului:

27SC2520P050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4169 RON
5000 - 19999 0,3752 RON
20000 + 0,3377 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

416,90 RON

1000 x 0,4169 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 12.7 mm
Diametru cap 12.1 mm
Înălțime cap 3.5 mm
Interval diametru orificiu compatibil 5.2 - 5.2 mm
Interval grosime panou compatibil 12.7 mm
Adâncime fantă 1.9 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Type 2
Formă cap nit Plat
Tip de unitate Acționare cu fante
Cod Vamal 3926909790
Stil cap Bombat, crestat
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne