10366189
27SC2520R037
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2857 RON |
5000 - 19999 | 0,2572 RON |
20000 + | 0,2315 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 9.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.374 in |
Diametru cap | 11.4 mm |
Diametru cap | 0.449 in |
Înălțime cap | 4.1 mm |
Înălțime cap | 0.161 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 5.2 - 5.2 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.205 - 0.203 in |
Interval grosime panou compatibil | 9.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.374 in |
Adâncime fantă | 1.9 mm |
Adâncime fantă | 0.075 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Nit ghimpat |
Tip | Type 2 |
Formă cap nit | Rotund |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Cod Vamal | 3926909790 |
Stil cap | Rotunjit, crestat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.