Meniu Caută

Nit conic 5.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nailon Natural

Nitul cu fixare prin împingere, din LDPE/HDPE (polietilenă) de culoare neagră, are o formă de cap rotundă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10366219

Numărul piesei producătorului:

27SC2520R075

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4211 RON
5000 - 19999 0,379 RON
20000 + 0,3411 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

421,10 RON

1000 x 0,4211 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 19.1 mm
Diametru cap 11.4 mm
Înălțime cap 4.1 mm
Interval diametru orificiu compatibil 5.2 - 5.2 mm
Interval grosime panou compatibil 19.1 mm
Adâncime fantă 1.9 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Type 2
Formă cap nit Rotund
Tip de unitate Acționare cu fante
Cod Vamal 3926909790
Stil cap Rotunjit, crestat
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne