10580042
27XT2500500
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4568 RON |
5000 - 19999 | 0,4111 RON |
20000 + | 0,37 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 16.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.63 in |
Diametru cap | 17.78 mm |
Diametru cap | 0.7 in |
Înălțime cap | 2.54 mm |
Înălțime cap | 0.1 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.3 - 6.4 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.248 - 0.250 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.57 - 12.7 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.062 - 0.5 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Nit ghimpat |
Tip | Type 2 |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Cod Vamal | 3926909790 |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.