Meniu Caută

Nit conic 7.1 mm 1.6 mm 31.8 mm PA Negru

Nit cu proeminențe ghimpate de-a lungul tijei, care oferă o soluție de prindere eficientă pentru îmbinarea unei game de grosimi de panouri și materiale. Poate fi folosit ca nit și șurub. Asamblare rapidă și ușoară.
Numărul piesei Essentra:

10224724

Numărul piesei producătorului:

27XT2811250

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,7073 RON
2500 - 9999 0,6366 RON
10000 + 0,573 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

353,65 RON

500 x 0,7073 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 29.1 mm
Diametru cap 20 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Interval diametru orificiu compatibil 7.1 mm
Interval grosime panou compatibil 1.6 - 31.8 mm
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Type 2
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne