10224823
27XT3121250
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,1999 RON |
5000 - 19999 | 1,0799 RON |
20000 + | 0,9719 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 29.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 1.161 in |
Diametru cap | 22.2 mm |
Diametru cap | 0.874 in |
Înălțime cap | 2.5 mm |
Înălțime cap | 0.098 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 7.9 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.311 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.6 - 31.8 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.063 - 1.252 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Conic |
Tip | Type 2 |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Cod Vamal | 3926909790 |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.