Meniu Caută

Nit conic 7.9 mm 1.6 mm 12.7 mm PA Negru

Acest nit ghimpat cu cap rotund și fixare în gaură oarbă poate fi introdus în orificii filetate sau nefiletate pentru a forma o îmbinare solidă și sigură. Realizat din nailon transparent, care oferă o bună rezistență chimică și electrică.
Numărul piesei Essentra:

10224854

Numărul piesei producătorului:

27XT3150500

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6396 RON
5000 - 19999 0,5757 RON
20000 + 0,5181 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

639,60 RON

1000 x 0,6396 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 48.8 mm
Diametru cap 22.2 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Interval diametru orificiu compatibil 8 - 9 mm
Interval grosime panou compatibil 1.6 - 12.7 mm
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Tip 2
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne