Meniu Caută

Nit conic 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm Nailon Natural

Acest element de fixare ghimpat cu cap rotund și fixare prin împingere poate fi introdus în orificii filetate sau nefiletate pentru a forma o îmbinare solidă și sigură. Realizat din nailon natural, care oferă o bună rezistență chimică și electrică.
Numărul piesei Essentra:

10266021

Numărul piesei producătorului:

468837

492 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8447 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

844,70 RON

1000 x 0,8447 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 17.3 mm
Diametru cap 11.0 mm
Înălțime cap 1.7 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Interval grosime panou compatibil 0.7 - 13.0 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Tip 1
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Produsul 468837 înlocuiește:

Nituri cu fixare prin împingere 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm PP Translucid
Numărul piesei Essentra: 10278949
Numărul piesei producătorului: 495222

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne