Meniu Caută

Nit conic 4.8 mm 1.7 mm 8.0 mm Nailon Natural

Acest element de fixare ghimpat cu cap rotund și fixare prin împingere poate fi introdus în orificii filetate sau nefiletate pentru a forma o îmbinare solidă și sigură. Realizat din nailon natural, care oferă o bună rezistență chimică și electrică.
Numărul piesei Essentra:

10266038

Numărul piesei producătorului:

468839

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,1843 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 184,30 RON

1000 x 1,1843 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 12.7 mm
Diametru cap 11.0 mm
Înălțime cap 1.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Interval grosime panou compatibil 1.7 - 8.0 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Transportoare cu bile - sistem Euro
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne