Meniu Caută

Nit conic 6.4 mm 10.7 mm 28.8 mm PP Translucid

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Numărul piesei Essentra:

10278963

Numărul piesei producătorului:

495224

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 5999 1,3581 RON
6000 + 1,1513 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 358,10 RON

1000 x 1,3581 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 35.1 mm
Diametru cap 17.8 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Interval diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Interval grosime panou compatibil 10.7 - 28.8 mm
Culoare Translucid
Material complet Polipropilenă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Tip 1
Formă cap nit Ciupercă
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne