Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm PP Translucid

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Numărul piesei Essentra:

10395738

Numărul piesei producătorului:

497394

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8926 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

892,60 RON

1000 x 0,8926 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 18.5 mm
Diametru cap 5.5 mm
Înălțime cap 1.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 3.0 - 3 mm
Interval grosime panou compatibil 4.0 - 16.5 mm
Culoare Translucid
Material complet Polipropilenă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Transportoare cu bile - sistem Euro
Formă cap nit Ciupercă
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne