Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm PP Translucid

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Numărul piesei Essentra:

10395745

Numărul piesei producătorului:

497395

370 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,2116 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 211,60 RON

1000 x 1,2116 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 12.7 mm
Diametru cap 15.5 mm
Înălțime cap 1.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 6.0 - 6 mm
Interval grosime panou compatibil 2.0 - 8.0 mm
Culoare Translucid
Material complet Polipropilenă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Tip 1
Formă cap nit Ciupercă
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne