Meniu Caută

Nit conic 4.8 mm 10.8 mm 19.7 mm Nailon Negru

Blind hole fasteners have ribs which deflect when pushed into the hole, and are able to join a wide range of panel thicknesses. Made from black Nylon.
Numărul piesei Essentra:

10149317

Numărul piesei producătorului:

BHF-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6599 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

659,90 RON

1000 x 0,6599 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 24.1 mm
Diametru cap 11.0 mm
Înălțime cap 1.8 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Interval grosime panou compatibil 10.8 - 19.7 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Conic
Tip Type 2
Formă cap nit Plat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne