Meniu Caută

Nit conic 7.0 mm 2.0 mm 15.0 mm Nailon Negru

Nit cu proeminențe ghimpate de-a lungul tijei sale, care oferă o soluție de prindere eficientă pentru îmbinarea unei game de grosimi de panouri și materiale. Poate fi folosit ca nit și șurub. Montare rapidă și ușoară Ignifug
Numărul piesei Essentra:

10000700

Numărul piesei producătorului:

BPF-F1G12

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 10999 0,9899 RON
11000 + 0,8145 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

989,90 RON

1000 x 0,9899 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 24.7 mm
Diametru cap 17.8 mm
Înălțime cap 2.6 mm
Interval diametru orificiu compatibil 7.0 - 7 mm
Interval grosime panou compatibil 2.0 - 15.0 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Tip nit Conic
Tip Tip 3
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne