10000717
BPF-F2495
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,9899 RON |
5000 + | 0,8077 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 14.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.571 in |
Diametru cap | 15.0 mm |
Diametru cap | 0.591 in |
Înălțime cap | 2.0 mm |
Înălțime cap | 0.079 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 7.0 - 7 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.276 - 0.276 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.2 - 6.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.126 - 0.236 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Tip nit | Conic |
Tip | Tip 2 |
Formă cap nit | Ciupercă |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Cod Vamal | 3926909790 |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.