Meniu Caută

Nit conic 7.0 mm 6.0 mm 6.0 mm Nailon Negru

This removable fir-tree riven is easily installed without tools. It is removable from threaded holes using a Philips head screwdriver.
Numărul piesei Essentra:

10149744

Numărul piesei producătorului:

BPFR-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,5197 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 519,70 RON

1000 x 1,5197 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 25.1 mm
Diametru cap 17.8 mm
Înălțime cap 4.3 mm
Interval diametru orificiu compatibil 7.0 mm
Interval grosime panou compatibil 6.0 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Tip nit Conic
Tip Tip 3
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare în cruce îngropată
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne