Meniu Caută

Nit conic 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm Nailon Negru

Nit cu proeminențe ghimpate de-a lungul tijei sale, care oferă o soluție de prindere eficientă pentru îmbinarea unei game de grosimi de panouri și materiale. Poate fi folosit ca nit și șurub. Montare rapidă și ușoară
Numărul piesei Essentra:

10016626

Numărul piesei producătorului:

MPLE-32M/35MBK

34000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5681 RON
5000 - 9999 0,5572 RON
10000 + 0,5448 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

568,10 RON

1000 x 0,5681 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 5.2 mm
Diametru cap 4.8 mm
Înălțime cap 1.1 mm
Interval diametru orificiu compatibil 3.2 - 3.5 mm
Interval grosime panou compatibil 1.9 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Type 2
Formă cap nit Ciupercă
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne