Meniu Caută

Nit conic 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Nailon Negru

Acest știft de prindere mini este ideal pentru utilizare la îmbinarea foilor foarte subțiri. Realizat din nailon negru.
Numărul piesei Essentra:

10112137

Numărul piesei producătorului:

PFP-7-01BK

157400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,1445 RON
5000 + 0,9255 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 144,50 RON

1000 x 1,1445 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 7.1 mm
Diametru cap 10.2 mm
Înălțime cap 1.3 mm
Interval grosime panou compatibil 6.4 - 6.35 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip nit Nit ghimpat
Tip Type 2
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare fără fante
Cod Vamal 3926909790
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne